igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 nuo 3
Vidinis aukštis [Hi]
24 mm
Max. cable diameter
16 mm

Atidarymo principas
Su užtrauktuku
Vidinis plotis [Bi]
48 mm
lenkimo radiusas [R]
55 mm
Straipsnio struktūra ir kainos skaičiavimas
Išcentrinis padavimas
mm
Bendra kaina
23,22 EUR / grandinės narelisplius PVM ir pristatymo mokesčiai208,98 EUR
ready for shipping in 72 hours
dalių sąrašas
(1)apsauginiai vikšrai
Artikulas. : SKS24.048.02.1208,98 EUR
e-skin corrugated tube SKS24 | Two-part corrugated tube with "zipper" function | Inner height: 24mmPritaikymas
igus-icon-checkbe palaikymo
slydimas
vertikalus kabėjimas
energy chain
igus-icon-lieferzeitSKS24.048.02.14855