igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 nuo 2
- 80 % greitesnis užpildymas (palyginti su CFX įtempimo kompensavimu), atidaroma iš abiejų pusių, surinkimui per kelias sekundes
- Lanksti korio tipas didesnei laikymo jėgai
- Tribologiškai optimizuota korio struktūra geriausiam laikymui
- Skirtingiems kabeliams, kurių skersmuo nuo 2 mm iki 17 mm, galima lengvai atlikti įtempimo kompensavimą.
- Kabelius galima lengvai pakeisti
- Lengvas kabelių padėties nustatymas
- Vidinis plotis [Bi]: 100 - 400 mm
- Vidinis aukštis [hi]: 62 mm
- Serijoms: E2.48, 3400, 3500, 3450, 3480, R2.48, 167, 168, E4.48L, R4.48L, E4.42, H4.42, R4.42, E61.52, E6.52, R6.52
igus-icon-lieferzeitCFU.V.64.40.100.25.01
100