igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 nuo 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Vidinis aukštis [Hi]
11.5 mm
Max. cable diameter
8.5 mm

Atidarymo principas
Atidaromas išilgai vidinio radiuso
Vidinis plotis [Bi]
6 mm
lenkimo radiusas [R]
18 mm
Straipsnio struktūra ir kainos skaičiavimas
Išcentrinis padavimas
mm
Bendra kaina
0,46 EUR / grandinės narelisplius PVM ir pristatymo mokesčiai23,00 EUR
ready for shipping in 72 hours
dalių sąrašas
(1)apsauginiai vikšrai
Artikulas. : 074.06.018.023,00 EUR
Energy chain series 074 | Openable along the inner radius from one side with film hinge | Inner height: 11.5mmPritaikymas
igus-icon-checkbe palaikymo
slydimas
vertikalus kabėjimas
energy chain
igus-icon-lieferzeit074.06.018.0618