igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 nuo 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Vidinis aukštis [Hi]
15.6 mm
Max. cable diameter
13 mm

Atidarymo principas
Atidaromas išilgai vidinio radiuso
Vidinis plotis [Bi]
10 mm
lenkimo radiusas [R]
28 mm
Straipsnio struktūra ir kainos skaičiavimas
Išcentrinis padavimas
mm
Bendra kaina
0,59 EUR / grandinės narelisplius PVM ir pristatymo mokesčiai29,50 EUR
ready for shipping in 72 hours
dalių sąrašas
(1)apsauginiai vikšrai
Artikulas. : 094.10.028.029,50 EUR
Energy chain series 094 | Openable along the inner radius from one side with film hinge | Inner height: 15.6mmPritaikymas
igus-icon-checkbe palaikymo
slydimas
vertikalus kabėjimas
energy chain
igus-icon-lieferzeit094.10.028.01028