igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 nuo 3
Vidinis aukštis [Hi]
32 mm
Max. cable diameter
14 mm

Atidarymo principas
Atidaromas išilgai vidinio radiuso
Vidinis plotis [Bi]
15 mm
lenkimo radiusas [R]
48 mm
Straipsnio struktūra ir kainos skaičiavimas
Išcentrinis padavimas
mm
Bendra kaina
1,16 EUR / grandinės narelisplius PVM ir pristatymo mokesčiai38,28 EUR
ready for shipping in 24-48 hours
dalių sąrašas
(1)apsauginiai vikšrai
Artikulas. : F17.015.048.038,28 EUR
Energy chain series F17 | Openable along the inner radius from one side with film hinge | Inner height: 32mmPritaikymas
igus-icon-checkbe palaikymo
slydimas
vertikalus kabėjimas
energy chain
igus-icon-lieferzeit-dotF17.015.048.01548