igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 nuo 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Vidinis aukštis [Hi]
48.5 mm
Max. cable diameter
20 mm

Atidarymo principas
Atidaromas išilgai vidinio radiuso
Vidinis plotis [Bi]
100 mm
lenkimo radiusas [R]
75 mm
Straipsnio struktūra ir kainos skaičiavimas
Išcentrinis padavimas
mm
Bendra kaina
4,61 EUR / grandinės narelisplius PVM ir pristatymo mokesčiai69,15 EUR
ready for shipping in 48 hours
dalių sąrašas
(1)apsauginiai vikšrai
Artikulas. : Z300.2/45.075.069,15 EUR
Energy chain series Z300.2 | With 2 chambers, cables can be pushed in along the inner radius | Inner height: 48.5mmPritaikymas
igus-icon-checkbe palaikymo
slydimas
vertikalus kabėjimas
energy chain
igus-icon-lieferzeitZ300.2/45.075.010075