igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 nuo 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Vidinis aukštis [Hi]
11.3 mm
Max. cable diameter
5 mm

Atidarymo principas
Atidaromas išilgai vidinio radiuso
Vidinis plotis [Bi]
30 mm
lenkimo radiusas [R]
18 mm
Straipsnio struktūra ir kainos skaičiavimas
Išcentrinis padavimas
mm
Bendra kaina
0,55 EUR / grandinės narelisplius PVM ir pristatymo mokesčiai36,85 EUR
ready for shipping in 48 hours
dalių sąrašas
(1)apsauginiai vikšrai
Artikulas. : Z065.3/9.018.036,85 EUR
Energy chain series Z065.3 | With 3 chambers, split crossbar along the inner radius | Inner height: 11,3mmPritaikymas
igus-icon-checkbe palaikymo
slydimas
vertikalus kabėjimas
energy chain
igus-icon-lieferzeitZ065.3/9.018.03018