Energy chain series 5150C | For long travels and side-mounted applications | Inner height: 80mm

5150C.08.550.0 product image
igus-icon-lupe
5150C.08.550.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 nuo 2
5150C.08.550.0 product image
5150C.08.550.0 technical drawing
Vidinis aukštis [Hi]
Vidinis aukštis [Hi]
80 mm
Max. cable diameter
Max. cable diameter
74 mm
Atidarymo principas
Atidarymo principas
Galima atidaryti išilgai vidinio ir išorinio radiuso
Vidinis plotis [Bi]
Vidinis plotis [Bi]
87 mm
lenkimo radiusas [R]
lenkimo radiusas [R]
550 mm

Straipsnio struktūra ir kainos skaičiavimas

Išcentrinis padavimas
mm
Bendra kaina
Kaina pagal užklausimą
plius PVM ir pristatymo mokesčiai
Delivery time on request

dalių sąrašas

(1)
apsauginiai vikšrai
Artikulas. : 5150C.08.550.0Kaina pagal užklausimą
Energy chain series 5150C | For long travels and side-mounted applications | Inner height: 80mm