igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 nuo 2
Vidinis aukštis [Hi]
32 mm
Max. cable diameter
28 mm

Atidarymo principas
Visiškai uždarytas (atidaromas iš abiejų pusių išilgai vidinio ir išorinio spindulio)
Vidinis plotis [Bi]
50 mm
lenkimo radiusas [R]
125 mm
Straipsnio struktūra ir kainos skaičiavimas
Išcentrinis padavimas
mm
Bendra kaina
5,38 EUR / grandinės narelisplius PVM ir pristatymo mokesčiai96,84 EUR
ready for shipping in 72 hours
dalių sąrašas
(1)apsauginiai vikšrai
Artikulas. : 7728B.05.125.096,84 EUR
Energy tube 7728B| Fully enclosed, for long travel lengths | Inner height: 32mmPritaikymas
igus-icon-checkbe palaikymo
slydimas
vertikalus kabėjimas
energy chain
igus-icon-lieferzeit7728B.05.125.050125