igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 nuo 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Vidinis aukštis [Hi]
21 mm
Max. cable diameter
18 mm

Atidarymo principas
Atidaromas išilgai vidinio radiuso
Vidinis plotis [Bi]
38 mm
lenkimo radiusas [R]
75 mm
Straipsnio struktūra ir kainos skaičiavimas
Išcentrinis padavimas
mm
Bendra kaina
1,51 EUR / grandinės narelisplius PVM ir pristatymo mokesčiai46,81 EUR
ready for shipping in 72 hours
dalių sąrašas
(1)apsauginiai vikšrai
Artikulas. : 1450.038.075.046,81 EUR
1450 energy chain series | Can be opened along the inner radius from both sides, closed along the outer radius | Inner height: 21mmPritaikymas
igus-icon-checkbe palaikymo
slydimas
vertikalus kabėjimas
energy chain
igus-icon-lieferzeit1450.038.075.03875