igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 nuo 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Vidinis aukštis [Hi]
45 mm
Max. cable diameter
42 mm

Atidarymo principas
Atidaromas išilgai vidinio radiuso
Vidinis plotis [Bi]
50 mm
lenkimo radiusas [R]
125 mm
Straipsnio struktūra ir kainos skaičiavimas
Išcentrinis padavimas
mm
Bendra kaina
7,80 EUR / grandinės narelisplius PVM ir pristatymo mokesčiai117,00 EUR
ready for shipping in 24-48 hours
dalių sąrašas
(1)apsauginiai vikšrai
Artikulas. : 3450.050.125.0117,00 EUR
3450 energy chain series | Can be opened along the inner radius from both sides, closed along the outer radius | Inner height: 45mmPritaikymas
igus-icon-checkbe palaikymo
slydimas
vertikalus kabėjimas
energy chain
igus-icon-lieferzeit-dot3450.050.125.050125