igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 nuo 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Vidinis aukštis [Hi]
80 mm
Max. cable diameter
72 mm

Atidarymo principas
Galima atidaryti išilgai vidinio ir išorinio radiuso
Vidinis plotis [Bi]
169 mm
lenkimo radiusas [R]
150 mm
Straipsnio struktūra ir kainos skaičiavimas
Išcentrinis padavimas
mm
Bendra kaina
17,84 EUR / grandinės narelisplius PVM ir pristatymo mokesčiai285,44 EUR
ready for shipping in 72 hours
dalių sąrašas
(1)apsauginiai vikšrai
Artikulas. : E6.80.169.150.0285,44 EUR
Energy chain series E6.80 | Low-vibration, suitable for cleanrooms, openable along the inner and outer radii | Inner height: 80mmPritaikymas
igus-icon-checkbe palaikymo
slydimas
vertikalus kabėjimas
energy chain
igus-icon-lieferzeitE6.80.169.150.0169150