igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 nuo 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Vidinis aukštis [Hi]
80 mm
Max. cable diameter
72 mm

Atidarymo principas
Atidaromas išilgai išorinio spindulio
Vidinis plotis [Bi]
75 mm
lenkimo radiusas [R]
200 mm
Straipsnio struktūra ir kainos skaičiavimas
Išcentrinis padavimas
mm
Bendra kaina
17,99 EUR / grandinės narelisplius PVM ir pristatymo mokesčiai197,89 EUR
ready for shipping in 72 hours
dalių sąrašas
(1)apsauginiai vikšrai
Artikulas. : 19850.07.200.0197,89 EUR
Energy tube R19850 | Completely closed, openable on one side along the outer radius | Inner height: 80mmPritaikymas
igus-icon-checkbe palaikymo
slydimas
vertikalus kabėjimas
energy chain
igus-icon-lieferzeit19850.07.200.075200