igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 nuo 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Vidinis aukštis [Hi]
162 mm
Max. cable diameter
145 mm

Atidarymo principas
Galima atidaryti išilgai vidinio ir išorinio radiuso
Vidinis plotis [Bi]
200 mm
lenkimo radiusas [R]
250 mm
Straipsnio struktūra ir kainos skaičiavimas
Išcentrinis padavimas
mm
Bendra kaina
100,22 EUR / grandinės narelisplius PVM ir pristatymo mokesčiai501,10 EUR
ready for shipping in 72 hours
dalių sąrašas
(1)apsauginiai vikšrai
Artikulas. : E4.162.20.250.0501,10 EUR
E4.162 energy chain series | Crossbars every link: can be opened along the inner and outer radius | Inner height: 162mmPritaikymas
igus-icon-checkbe palaikymo
slydimas
vertikalus kabėjimas
energy chain
igus-icon-lieferzeitE4.162.20.250.0200250