igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 nuo 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Vidinis aukštis [Hi]
108 mm
Max. cable diameter
100 mm

Atidarymo principas
Atidaromas išilgai išorinio spindulio
Vidinis plotis [Bi]
200 mm
lenkimo radiusas [R]
350 mm
Straipsnio struktūra ir kainos skaičiavimas
Išcentrinis padavimas
mm
Bendra kaina
58,22 EUR / grandinės narelisplius PVM ir pristatymo mokesčiai407,54 EUR
ready for shipping in 72 hours
dalių sąrašas
(1)apsauginiai vikšrai
Artikulas. : R4.112.20.350.0407,54 EUR
Enclosed energy chain series R4.112 | Fully enclosed: can be opened along the outer radius from one side | Inner height: 108mmPritaikymas
igus-icon-checkbe palaikymo
slydimas
vertikalus kabėjimas
energy chain
igus-icon-lieferzeitR4.112.20.350.0200350