igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 nuo 6
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Vidinis aukštis [Hi]
38 mm
Max. cable diameter
34 mm

Atidarymo principas
Galima atidaryti išilgai vidinio ir išorinio radiuso
Vidinis plotis [Bi]
50 mm
lenkimo radiusas [R]
350 mm
Straipsnio struktūra ir kainos skaičiavimas
Išcentrinis padavimas
mm
Bendra kaina
4,55 EUR / grandinės narelisplius PVM ir pristatymo mokesčiai81,90 EUR
ready for shipping in 72 hours
dalių sąrašas
(1)apsauginiai vikšrai
Artikulas. : R4.38L.050.350.081,90 EUR
Energy tube R4.38L | Completely closed: openable from both sides along the inner and outer radii | Inner height: 38mmPritaikymas
igus-icon-checkbe palaikymo
slydimas
vertikalus kabėjimas
energy chain
igus-icon-lieferzeitR4.38L.050.350.050350