igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 nuo 3
Vidinis aukštis [Hi]
32 mm
Max. cable diameter
28 mm

Atidarymo principas
Galima atidaryti išilgai vidinio ir išorinio radiuso
Vidinis plotis [Bi]
50 mm
lenkimo radiusas [R]
63 mm
Straipsnio struktūra ir kainos skaičiavimas
Išcentrinis padavimas
mm
Bendra kaina
10,79 EUR / grandinės narelisplius PVM ir pristatymo mokesčiai194,22 EUR
ready for shipping in 72 hours
dalių sąrašas
(1)apsauginiai vikšrai
Artikulas. : E4.32.05.063.0.ESD194,22 EUR
ESD energy chain series E4.32 | Openable along the inner and outer radii | Inner height: 32mmPritaikymas
igus-icon-checkbe palaikymo
slydimas
vertikalus kabėjimas
energy chain
igus-icon-lieferzeitE4.32.05.063.0.ESD5063