igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 nuo 3
Vidinis aukštis [Hi]
21 mm
Max. cable diameter
18 mm

Atidarymo principas
Galima atidaryti išilgai vidinio ir išorinio radiuso
Vidinis plotis [Bi]
30 mm
lenkimo radiusas [R]
48 mm
Straipsnio struktūra ir kainos skaičiavimas
Išcentrinis padavimas
mm
Bendra kaina
4,64 EUR / grandinės narelisplius PVM ir pristatymo mokesčiai153,12 EUR
ready for shipping in 72 hours
dalių sąrašas
(1)apsauginiai vikšrai
Artikulas. : E4.21.030.048.0.ESD153,12 EUR
ESD energy chain series E4.21 | Openable along the inner and outer radii | Inner height: 21mmPritaikymas
igus-icon-checkbe palaikymo
slydimas
vertikalus kabėjimas
energy chain
igus-icon-lieferzeitE4.21.030.048.0.ESD3048