igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 nuo 3
Vidinis aukštis [Hi]
80 mm
Max. cable diameter
72 mm

Atidarymo principas
Galima atidaryti išilgai vidinio ir išorinio radiuso
Vidinis plotis [Bi]
75 mm
lenkimo radiusas [R]
200 mm
Straipsnio struktūra ir kainos skaičiavimas
Išcentrinis padavimas
mm
Bendra kaina
58,27 EUR / grandinės narelisplius PVM ir pristatymo mokesčiai582,70 EUR
ready for shipping in 72 hours
dalių sąrašas
(1)apsauginiai vikšrai
Artikulas. : E4.80.07.200.0.ESD582,70 EUR
ESD energy chain series E4.80 | Openable along the inner and outer radii | Inner height: 80mmPritaikymas
igus-icon-checkbe palaikymo
slydimas
vertikalus kabėjimas
energy chain
igus-icon-lieferzeitE4.80.07.200.0.ESD75200