igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 nuo 3
Vidinis aukštis [Hi]
21 mm
Max. cable diameter
18 mm

Atidarymo principas
Atidaromas išilgai išorinio spindulio
Vidinis plotis [Bi]
15 mm
lenkimo radiusas [R]
38 mm
Straipsnio struktūra ir kainos skaičiavimas
Išcentrinis padavimas
mm
Bendra kaina
2,68 EUR / grandinės narelisplius PVM ir pristatymo mokesčiai83,08 EUR
ready for shipping in 72 hours
dalių sąrašas
(1)apsauginiai vikšrai
Artikulas. : 1500.015.038.0.ESD83,08 EUR
ESD energy chain series 1500 | Openable along the outer radius| Inner height: 21mmPritaikymas
igus-icon-checkbe palaikymo
slydimas
vertikalus kabėjimas
energy chain
igus-icon-lieferzeit1500.015.038.0.ESD1538