igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 nuo 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Vidinis aukštis [Hi]
48 mm
Max. cable diameter
43 mm

Atidarymo principas
Atidaromas išilgai vidinio radiuso
Vidinis plotis [Bi]
100 mm
lenkimo radiusas [R]
100 mm
Straipsnio struktūra ir kainos skaičiavimas
Išcentrinis padavimas
mm
Bendra kaina
7,84 EUR / grandinės narelisplius PVM ir pristatymo mokesčiai141,12 EUR
ready for shipping in 24-48 hours
dalių sąrašas
(1)apsauginiai vikšrai
Artikulas. : R2i.48.100.100.0141,12 EUR
Enclosed energy chain series R2i.48 | Can be opened along the inner radius from both sides (left and right) | Inner height: 48mmPritaikymas
igus-icon-checkbe palaikymo
slydimas
vertikalus kabėjimas
energy chain
igus-icon-lieferzeit-dotR2i.48.100.100.0100100