igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 nuo 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Vidinis aukštis [Hi]
56 mm
Max. cable diameter
50 mm

Atidarymo principas
Galima atidaryti išilgai vidinio ir išorinio radiuso
Vidinis plotis [Bi]
183 mm
lenkimo radiusas [R]
135 mm
Straipsnio struktūra ir kainos skaičiavimas
Išcentrinis padavimas
mm
Bendra kaina
plius PVM ir pristatymo mokesčiaiKaina pagal užklausimą
ready for shipping in 72 hours
dalių sąrašas
(1)apsauginiai vikšrai
Artikulas. : 14040.182.135.0Kaina pagal užklausimą
Energy chain series 14040 | With crossbars every link: openable along the inner and outer radii | Inner height: 56mmPritaikymas
igus-icon-checkbe palaikymo
slydimas
vertikalus kabėjimas
energy chain
igus-icon-lieferzeit14040.182.135.0183135