igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 nuo 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Vidinis aukštis [Hi]
37.1 mm
Max. cable diameter
20 mm

Atidarymo principas
Atidaromas išilgai išorinio spindulio
Vidinis plotis [Bi]
100 mm
lenkimo radiusas [R]
63 mm
Straipsnio struktūra ir kainos skaičiavimas
Išcentrinis padavimas
mm
Bendra kaina
2,62 EUR / grandinės narelisplius PVM ir pristatymo mokesčiai47,16 EUR
ready for shipping in 24-48 hours
dalių sąrašas
(1)apsauginiai vikšrai
Artikulas. : E26.2/45.063.047,16 EUR
Energy chain series E26.2 | With 2 chambers, cables can be pushed in along the outer radius | Inner height: 37.1mmPritaikymas
igus-icon-checkbe palaikymo
slydimas
vertikalus kabėjimas
energy chain
igus-icon-lieferzeit-dotE26.2/45.063.010063