iglidur® E, guolis su flanšu, mm - EFM

iglidur® E, guolis su flanšu, mm - EFM
iglidur® E, guolis su flanšu, mm - EFM drawing
1 nuo 2
iglidur® E, guolis su flanšu, mm - EFM
iglidur® E, guolis su flanšu, mm - EFM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • artikulas: EFM-0608-06
  • Medžiaga: iglidur® E
  • Forma: Pirkite guolius su flanšu
  • Matmenys:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • d3 12 mm
    • b1 6 mm
    • b2 1 mm
  • Reguliuoti matmenis
  • Gamybos metodas: Liejimo formos
  • tarnavimo laikas:
Medžiagų specifikacijos:
  • Ilgas tarnavimo laikas su aliuminio velenais
  • Geros trinties savybės linijinėse ir švytuoklinėse taikymo srityse

iglidur® E pasižymi ilgu tarnavimo laiku, derinant su aliuminio velenais. Jis pasižymi ypač geromis nusidėvėjimo savybėmis, ypač tiesinio ir švytuoklinio judesio profiliuose. Tipinės taikymo sritys apima tekstilės pramonę, pakavimo pramonę, spausdinimo pramonę ir automatikos technologijas.

Nuokrypiai ir matavimo sistema

Montavimo matmenys ir leistinosios nuokrypos, skirtos „iglidur®“ plokštiesiems guoliams, priklauso nuo medžiagos ir sienelės storio. Drėgmės sugėrimas ir šiluminis plėtimasis yra labai svarbūs medžiagai. Plokštieji guoliai su mažu drėgmės sugėrimu gali būti montuojami su nedideliu guolio laisvumu. Dėl sienelės storio galioja: Kuo storesni guoliai, tuo didesnis reikalingas guolio laisvumas.

surinkimas

„iglidur®“ plokštieji guoliai yra įpresuojamos įvorės. Vidinis skersmuo yra tikslinamas iki tinkamos tolerancijos tik po to, kai jie įspaudžiami į montavimo angą. Įspaudimo perviršis gali būti iki 2 % vidinio skersmens. Tai užtikrina saugų guolių įpresavimą. Aksialinis arba radialinis poslinkis korpuse taip patikimai išvengiamas.

Ar nesate tikri, ar tinka?

Consulting

I look forward to answering your questions

Linas Andrijauskas
Linas Andrijauskas+37065536591Write e-mail

Shipping and consultation