1 nuo 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- artikulas: ECO-GFM-0810-09
- Medžiaga: iglidur® ECO-G
- Forma: Pirkite guolius su flanšu
- Matmenys:
- d1 8 mm
- d2 10 mm
- d3 15 mm
- b1 9 mm
- b2 1 mm
- Reguliuoti matmenis
- Gamybos metodas: Liejimo formos
- tarnavimo laikas:
MATERIALS.ECO-G_DESCRIPTION
Ar nesate tikri, ar tinka?