iglidur® G, flange bearing, mm - GFM

Visapusė klasika su puikiu kainos ir kokybės santykiu

iglidur® G, flange bearing, mm - GFM
iglidur® G, flange bearing, mm - GFM drawing
1 nuo 2
iglidur® G, flange bearing, mm - GFM
iglidur® G, flange bearing, mm - GFM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • artikulas: GFM-0709-06
  • Medžiaga: iglidur® G
  • Forma: Pirkite guolius su flanšu
  • Matmenys:
    • d1 7 mm
    • d2 9 mm
    • d3 15 mm
    • b1 6 mm
    • b2 1 mm
  • Reguliuoti matmenis
  • Gamybos metodas: Liejimo formos
  • tarnavimo laikas:
Medžiagų specifikacijos:
  • Excellent coefficient of friction
  • Resistant to edge pressure
  • Resistant to shocks and impacts
  • Particularly resistant to dirt and dust
  • Resistant to high loads (>60N/mm²)
  • Mould resistant according to DIN EN ISO 846
  • Fogging behaviour according to DIN 75201-B
Daugiau nei 250 000 gamintojų visame pasaulyje pasitiki 100 % be tepalo ir priežiūros nereikalaujančiais iglidur® plastikiniais guoliais. 
https://www.igus.eu/info/plain-bearings

iglidur® G | Universalus
Plačiausią skirtingų reikalavimų diapazoną atitinka iglidur® G įvorės. Todėl ši medžiaga pagrįstai vadinama universalia. Tipiškos taikymo sritys apima vidutines ir dideles apkrovas, vidutinius paviršiaus greičius ir vidutines temperatūras. „iglidur® G“ yra universaliausia iš „iglidur®“ medžiagų. Jis puikiai pasirodo visose techninėse disciplinose ir yra klasikinis universalus, pirmiausia atsižvelgiant į bendrąsias mechanines, šilumines ir tribologines specifikacijas.

Tipiškos pritaikymo sritys

Žemės ūkis
Automobilių pramonė
Statybinė technika
Staklės
Sportas ir fitnesas

Daugiau pritaikymo sričių rasite čia:
Pramonės sprendimai

 
Kada jį naudoti?
  • Kai reikalingas ekonomiškas visapusio veikimo guolis
  • Esant mažiems ir vidutiniams paviršiaus greičiams
  • Kai guolis turi veikti su skirtingomis veleno medžiagomis
  • Skirta švytuoklinis ir rotaciniams judesiams
Kada jo negalima naudoti?
Naudokite mūsų filtro parinktis tinkamam produktui rasti

Leistinosios nuokrypos ir matavimo sistema
„iglidur®“ įvorių montavimo aukštis ir leistinosios nuokrypos priklauso nuo medžiagos ir sienelės storio. Kiekvienai medžiagai drėgmės sugėrimas ir šiluminis plėtimasis yra lemiami veiksniai. Plokštieji guoliai su maža drėgmės absorbcija gali būti montuojami su mažesniu guolio laisvumu. Sienelės storio taisyklė: kuo storesnė guolių sienelė, tuo didesni turi būti laisvumai.
Bandymo metodai

Surinkimas
„iglidur®“ įvorės yra įpresuojami guoliai. Vidinis skersmuo reguliuojamas tik iki atitinkamos tolerancijos įpresavus į korpuso angą. Įpresuojamas perteklius gali būti iki 2 % vidinio skersmens. Tai užtikrina patikimą guolių įpresavimą. Aksialinių arba radialinių judesių korpuse taip patikimai išvengiama.
iglidur® – surinkimas, klijavimas, apdirbimas
Ar nesate tikri, ar tinka?

Consulting

I look forward to answering your questions

Linas Andrijauskas
Linas Andrijauskas+37065536591Write e-mail

Shipping and consultation