iglidur® R, flange bearing, mm - RFM

Ekonomiška medžiaga, maža trintis

iglidur® R, flange bearing, mm - RFM
iglidur® R, flange bearing, mm - RFM drawing
1 nuo 2
iglidur® R, flange bearing, mm - RFM
iglidur® R, flange bearing, mm - RFM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • artikulas: RFM-0507-05
  • Medžiaga: iglidur® R
  • Forma: Pirkite guolius su flanšu
  • Matmenys:
    • d1 5 mm
    • d2 7 mm
    • d3 11 mm
    • b1 5 mm
    • b2 1 mm
  • Reguliuoti matmenis
  • Gamybos metodas: Liejimo formos
  • tarnavimo laikas:
Medžiagų specifikacijos:
  • Low moisture absorption
  • High media resistance
  • Resistant to edge pressure
  • Resistant to shocks and impacts
  • Resistant to dirt and dust
  • Low-cost material for high-volume production
„iglidur® R“ | Ekonomiška medžiaga, maži trinties koeficientai
Kuriant „iglidur® R“ kaip įvorių medžiagą, daugiausia dėmesio buvo skiriama dideliam našumui ir labai mažai kainai. Ypač sauso veikimo sąlygomis buvo siekiama mažo trinties koeficiento ir mažo nusidėvėjimo. Įvorės, pagamintos iš iglidur® R, yra palaikomos kietųjų tepalų derinio. Medžiaga be PTFE ir silicio pasiekia ypač žemą trinties koeficientą sausuoju režimu ir veikia iš esmės be prilipimo-slydimo efektų.

Tipiškos taikymo sritys

Modelių kūrimas
Baldų / pramoninis dizainas
Sportas ir fizinis aktyvumas

Daugiau taikymo sričių rasite čia:
Pramonės sprendimai
 
Kada jį naudoti?
  • Kai reikalingas didelis atsparumas dilimui esant mažoms apkrovoms
  • Ieškant labai ekonomiško guolio
  • Kai reikalingi labai maži trinties koeficientai sauso veikimo metu
  • Kai atsiranda kampinės apkrovos
  • Kai ieškote mažos vandens absorbcijos
  • Kai PTFE ir silikonas neleidžiami jūsų aplikacijoje
Kada jo negalima naudoti?
Naudokitės mūsų filtrų parinktimis, kad rastumėte tinkamą produktą 

Tolerancijos ir matavimo sistema
iglidur® įvorių montavimo matmenys ir tolerancijos priklauso nuo medžiagos ir sienelės storio. Kiekvienai medžiagai drėgmės sugėrimas ir šiluminis plėtimasis yra lemiami veiksniai. Plokštieji guoliai su maža drėgmės absorbcija gali būti montuojami su mažesniu guolio laisvumu. Sienelės storio taisyklė: kuo storesnė guolių sienelė, tuo didesni turi būti laisvumai.
Bandymo metodai

Surinkimas
„iglidur®“ įvorės yra įpresuojamieji guoliai. Vidinis skersmuo koreguojamas tik pagal atitinkamą toleranciją įpresavus į korpusą. Įpresuojamas perteklius gali būti iki 2 % vidinio skersmens. Tai užtikrina patikimą guolių įpresavimą. Aksialiniai arba radialiniai judesiai korpuse patikimai išvengiami.
iglidur® – montavimas, klijavimas, apdirbimas
 
Ar nesate tikri, ar tinka?

Consulting

I look forward to answering your questions

Linas Andrijauskas
Linas Andrijauskas+37065536591Write e-mail

Shipping and consultation