iglidur® J, guide rings

Universalus ir ilgam veikimui, itin atsparus nusidėvėjimui ant (beveik) visų velenų, pasižymintis labai mažais trinties koeficientais.

iglidur® J, guide rings
iglidur® J, guide rings drawing
iglidur® J, guide rings drawing
1 nuo 3
iglidur® J, guide rings
iglidur® J, guide rings drawing
iglidur® J, guide rings drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • artikulas: JPRM-1722-25-025-054
  • Medžiaga: iglidur® J
  • Forma: Pirkite kreipiamuosius žiedus
  • Matmenys:
    • d1 17 mm
    • d2 22 mm
  • Reguliuoti matmenis
  • Gamybos metodas: Liejimo formos
  • tarnavimo laikas:
Medžiagų specifikacijos:
  • Excellent wear resistance at room temperature
  • Very good wear resistance at medium temperatures
  • Excellent friction coefficients
  • Low moisture absorption
  • High media resistance
  • Resistant to edge pressure
  • Resistant to shocks and impacts
  • Resistant to dirt and dust
  • Mould resistant according to DIN EN ISO 846
„iglidur® J“ | Universalus ilgam veikimui
„iglidur® J“ įvorės pasižymi mažiausiais trinties koeficientais sausajame veikime ir labai maža strigimo-slydimo tendencija. Esant didžiausiam rekomenduojamam paviršiaus slėgiui 35 MPa, iglidur® J kreipiamieji žiedai nėra tinkami didžiulėms apkrovoms.
Ar nesate tikri, ar tinka?

Consulting

I look forward to answering your questions

Linas Andrijauskas
Linas Andrijauskas+37065536591Write e-mail

Shipping and consultation