1 nuo 3
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- artikulas: JPRM-2832-20-010-200
- Medžiaga: iglidur® J
- Forma: Pirkite kreipiamuosius žiedus
- Matmenys:
- d1 28 mm
- d2 32 mm
- Reguliuoti matmenis
- Gamybos metodas: Liejimo formos
- tarnavimo laikas:
- Excellent wear resistance at room temperature
- Very good wear resistance at medium temperatures
- Excellent friction coefficients
- Low moisture absorption
- High media resistance
- Resistant to edge pressure
- Resistant to shocks and impacts
- Resistant to dirt and dust
- Mould resistant according to DIN EN ISO 846
„iglidur® J“ | Universalus ilgam veikimui
„iglidur® J“ įvorės pasižymi mažiausiais trinties koeficientais sausajame veikime ir labai maža strigimo-slydimo tendencija. Esant didžiausiam rekomenduojamam paviršiaus slėgiui 35 MPa, iglidur® J kreipiamieji žiedai nėra tinkami didžiulėms apkrovoms.
„iglidur® J“ įvorės pasižymi mažiausiais trinties koeficientais sausajame veikime ir labai maža strigimo-slydimo tendencija. Esant didžiausiam rekomenduojamam paviršiaus slėgiui 35 MPa, iglidur® J kreipiamieji žiedai nėra tinkami didžiulėms apkrovoms.
Ar nesate tikri, ar tinka?