1 nuo 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- artikulas: JVFM-1012-10
- Medžiaga: iglidur® J
- Forma: Be-laisvumo iš anksto įtempti guoliai su flanšu
- Matmenys:
- d1 10 mm
- d2 12 mm
- d3 18 mm
- b1 10 mm
- Reguliuoti matmenis
- Gamybos metodas: Liejimo formos
- tarnavimo laikas:
- Standard product line in stock
- Radially and axially preloaded plain bearings
- Completely free of play when unloaded
-
Maintenance-free and with a predictable service life
„iglidur® J“ | Universalus ilgam veikimui
„iglidur® J“ visų pirma pasižymi mažiausiais trinties koeficientais sauso veikimo metu ir labai maža strigimo-slydimo tendencija. Esant maksimaliam rekomenduojamam paviršiaus slėgiui 35 MPa, „iglidur® J“ netinka ekstremalioms apkrovoms.
Tipinės taikymo sritys
- Prekybos mašinos
- Spausdinimo pramonė
- Gėrimų pramonė
- Aviacija
- Švarios patalpos
Kada jį naudoti?
- Dideliu greičiu
- Kai reikalingas didžiausias atsparumas dilimui esant žemoms ir vidutinėms slėgio apkrovoms
- Kai reikalingas mažiausias dilimas su įvairiais velenais
- Kai reikalingi maži trinties koeficientai sauso veikimo metu
- Kai medžiaga turi slopinti vibraciją
- Kai reikalingas geras atsparumas cheminėms medžiagoms
- Geriausias elgesys su minkštais velenais
- Mažas drėgmės sugėrimas
Kada jo nereikėtų naudoti?
- Jei atsiranda didelės slėgio apkrovos
- Jei trumpalaikė temperatūra viršija +120°C
- Jei reikalinga ekonomiška medžiaga retam judėjimui
Ar nesate tikri, ar tinka?