iglidur® JVFM, be-laisvumo iš anksto įtemptas guolis su flanšu, mm

iglidur® JVFM, be-laisvumo iš anksto įtemptas guolis su flanšu, mm
iglidur® JVFM, be-laisvumo iš anksto įtemptas guolis su flanšu, mm drawing
1 nuo 2
iglidur® JVFM, be-laisvumo iš anksto įtemptas guolis su flanšu, mm
iglidur® JVFM, be-laisvumo iš anksto įtemptas guolis su flanšu, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • artikulas: JVFM-1820-18
  • Medžiaga: iglidur® J
  • Forma: Be-laisvumo iš anksto įtempti guoliai su flanšu
  • Matmenys:
    • d1 18 mm
    • d2 20 mm
    • d3 26 mm
    • b1 18 mm
  • Reguliuoti matmenis
  • Gamybos metodas: Liejimo formos
  • tarnavimo laikas:
Medžiagų specifikacijos:
  • Standard product line in stock
  • Radially and axially preloaded plain bearings
  • Completely free of play when unloaded
  • Maintenance-free and with a predictable service life

„iglidur® J“ | Universalus ilgam veikimui

„iglidur® J“ visų pirma pasižymi mažiausiais trinties koeficientais sauso veikimo metu ir labai maža strigimo-slydimo tendencija. Esant maksimaliam rekomenduojamam paviršiaus slėgiui 35 MPa, „iglidur® J“ netinka ekstremalioms apkrovoms.

Tipinės taikymo sritys

  • Prekybos mašinos
  • Spausdinimo pramonė
  • Gėrimų pramonė
  • Aviacija
  • Švarios patalpos

Kada jį naudoti?

  • Dideliu greičiu
  • Kai reikalingas didžiausias atsparumas dilimui esant žemoms ir vidutinėms slėgio apkrovoms
  • Kai reikalingas mažiausias dilimas su įvairiais velenais
  • Kai reikalingi maži trinties koeficientai sauso veikimo metu
  • Kai medžiaga turi slopinti vibraciją
  • Kai reikalingas geras atsparumas cheminėms medžiagoms 
  • Geriausias elgesys su minkštais velenais
  • Mažas drėgmės sugėrimas

Kada jo nereikėtų naudoti?

  • Jei atsiranda didelės slėgio apkrovos
  • Jei trumpalaikė temperatūra viršija +120°C
  • Jei reikalinga ekonomiška medžiaga retam judėjimui
Ar nesate tikri, ar tinka?

Consulting

I look forward to answering your questions

Linas Andrijauskas
Linas Andrijauskas+37065536591Write e-mail

Shipping and consultation