1 nuo 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- artikulas: A181SI-0203-03
- Medžiaga: iglidur® A181
- Forma: Pirkti slydimo guolius
- Matmenys:
- d1 0.125 in
- d2 0.1875 in
- b1 0.1875 in
- Reguliuoti matmenis
- Gamybos metodas: Liejimo formos
- tarnavimo laikas:
- Geras atsparumas dilimui kambario temperatūroje
- Tinka dideliems greičiams
- Maža drėgmės absorbcija
- Didelis atsparumas terpėms
- Ypatingai atsparūs kampinei apkrovai
- Labai atsparus smūgiams
- Atsparūs purvui ir dulkėms
- atitinka FDA reikalavimus
- Atitinka ES 10/2011
„iglidur®“ A181 | Universalus guolis, skirtas sąlyčiui su maistu
„iglidur®“ A181 medžiaga atitinka FDA ir 10/2011 EB reikalavimus. Mėlyna spalva taip pat užtikrina maisto pramonėje dažnai pageidaujamą „optinį aptinkamumą“. Palyginti su iglidur® A180, atsižvelgiant į mechanines savybes, temperatūrą ir atsparumą aplinkos poveikiui, iglidur® A181 daugeliu atvejų yra tinkamesnis dėl atsparumo dilimui.
Tipiškos taikymo sritys
Gėrimų pramonė
Maisto pramonė
Medicinos technologija
Daugiau taikymo sričių rasite čia:
Pramonės sprendimai
Naudokitės mūsų filtrų parinktimis, kad rastumėte tinkamą produktą
Tolerancijos ir matavimo sistema
iglidur® įvorių montavimo matmenys ir tolerancijos priklauso nuo medžiagos ir sienelės storio. Kiekvienai medžiagai drėgmės sugėrimas ir šiluminis plėtimasis yra lemiami veiksniai. Plokštieji guoliai su maža drėgmės absorbcija gali būti montuojami su mažesniu guolio laisvumu. Sienelės storio taisyklė: kuo storesnė guolių sienelė, tuo didesni turi būti laisvumai.
Bandymo metodai
Surinkimas
„iglidur®“ įvorės yra įpresuojamieji guoliai. Vidinis skersmuo koreguojamas tik pagal atitinkamą toleranciją įpresavus į korpusą. Įpresuojamas perteklius gali būti iki 2 % vidinio skersmens. Tai užtikrina patikimą guolių įpresavimą. Aksialiniai arba radialiniai judesiai korpuse patikimai išvengiami.
iglidur® – montavimas, klijavimas, apdirbimas
„iglidur®“ A181 medžiaga atitinka FDA ir 10/2011 EB reikalavimus. Mėlyna spalva taip pat užtikrina maisto pramonėje dažnai pageidaujamą „optinį aptinkamumą“. Palyginti su iglidur® A180, atsižvelgiant į mechanines savybes, temperatūrą ir atsparumą aplinkos poveikiui, iglidur® A181 daugeliu atvejų yra tinkamesnis dėl atsparumo dilimui.
Tipiškos taikymo sritys
Gėrimų pramonė
Maisto pramonė
Medicinos technologija
Daugiau taikymo sričių rasite čia:
Pramonės sprendimai
Kada jį naudoti?
| Kada jo negalima naudoti?
|
Tolerancijos ir matavimo sistema
iglidur® įvorių montavimo matmenys ir tolerancijos priklauso nuo medžiagos ir sienelės storio. Kiekvienai medžiagai drėgmės sugėrimas ir šiluminis plėtimasis yra lemiami veiksniai. Plokštieji guoliai su maža drėgmės absorbcija gali būti montuojami su mažesniu guolio laisvumu. Sienelės storio taisyklė: kuo storesnė guolių sienelė, tuo didesni turi būti laisvumai.
Bandymo metodai
Surinkimas
„iglidur®“ įvorės yra įpresuojamieji guoliai. Vidinis skersmuo koreguojamas tik pagal atitinkamą toleranciją įpresavus į korpusą. Įpresuojamas perteklius gali būti iki 2 % vidinio skersmens. Tai užtikrina patikimą guolių įpresavimą. Aksialiniai arba radialiniai judesiai korpuse patikimai išvengiami.
iglidur® – montavimas, klijavimas, apdirbimas
Ar nesate tikri, ar tinka?