iglidur® P, slydimo guolis, mm - ECOPSM

Ekonomiškas universalus lauko gaminys – nesiplečia nuo drėgmės net esant didelei aplinkos drėgmei.

iglidur® P, slydimo guolis, mm - ECOPSM
iglidur® P, slydimo guolis, mm - ECOPSM drawing
1 nuo 2
iglidur® P, slydimo guolis, mm - ECOPSM
iglidur® P, slydimo guolis, mm - ECOPSM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • artikulas: ECO-PSM-0608-06
  • Medžiaga: iglidur® ECO-P
  • Forma: Pirkti slydimo guolius
  • Matmenys:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Reguliuoti matmenis
  • Gamybos metodas: Liejimo formos
  • tarnavimo laikas:
Medžiagų specifikacijos:
  • Puikus trinties koeficientas
  • Maža drėgmės absorbcija
  • Atsparus kampinei apkrovai
  • Atsparūs smūgiams ir sukrėtimams
  • Atsparūs purvui ir dulkėms
„iglidur®“ P | Palankus universalus lauko sąlygoms – Jokio brinkimo net esant didelei aplinkos drėgmei
Dėl šiluminio stabilumo ir mažos vandens absorbcijos, „iglidur®“ P Įvorė su flanšu yra vieni stabilūs matmenys universaliųjų guolis kintančiomis aplinkos sąlygomis. „iglidur®“ P plokštieji guoliai rekomenduojami švytuokliniams ir sukamiesiems judesiams esant vidutinėms apkrovoms.

Tipiškos taikymo sritys

Staklės
Baldų / pramoninis dizainas
Saulės energijos technologijos
Sportas ir laisvalaikis
Viešojo transporto inžinerija

Daugiau taikymo sričių rasite čia:
Pramoniniai sprendimai
 
Kada jį naudoti?
  • Kai maža drėgmės absorbcija yra esminė
  • Kai reikalinga ekonomiškas įvorė didelėms slėgio apkrovoms
  • Kai reikalingas didelis tikslumas esant didelei drėgmei ir vidutiniškai aukštai temperatūrai
Kada jo negalima naudoti?
Naudokite mūsų filtro parinktis tinkamam produktui rasti

Leistinosios nuokrypos ir matavimo sistema
„iglidur®“ įvorių montavimo aukštis ir leistinosios nuokrypos priklauso nuo medžiagos ir sienelės storio. Kiekvienai medžiagai drėgmės sugėrimas ir šiluminis plėtimasis yra lemiami veiksniai. Plokštieji guoliai su maža drėgmės absorbcija gali būti montuojami su mažesniu guolio laisvumu. Sienelės storio taisyklė: kuo storesnė guolių sienelė, tuo didesni turi būti laisvumai.
Bandymo metodai

Surinkimas
„iglidur®“ įvorės yra įpresuojami guoliai. Vidinis skersmuo reguliuojamas tik iki atitinkamos tolerancijos įpresavus į korpuso angą. Įpresuojamas perteklius gali būti iki 2 % vidinio skersmens. Tai užtikrina patikimą guolių įpresavimą. Aksialinių arba radialinių judesių korpuse taip patikimai išvengiama.
iglidur® – montavimas, klijavimas, apdirbimas
 
Ar nesate tikri, ar tinka?

Contact us

Contact details

Linas Andrijauskas
Linas Andrijauskas

igus-icon-phone+37065536591

Opening hours

Office hours
Monday to Friday: 8 am - 8 pm
Live chat
24h