iglidur® F, slydimo guolis, mm - FSM

Elektrai laidus, labai atsparus spaudimui

iglidur® F, slydimo guolis, mm - FSM
iglidur® F, slydimo guolis, mm - FSM drawing
1 nuo 2
iglidur® F, slydimo guolis, mm - FSM
iglidur® F, slydimo guolis, mm - FSM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • artikulas: FSM-0203-03
  • Medžiaga: iglidur® F
  • Forma: Pirkti slydimo guolius
  • Matmenys:
    • d1 2 mm
    • d2 3.5 mm
    • b1 3 mm
  • Reguliuoti matmenis
  • Gamybos metodas: Liejimo formos
  • tarnavimo laikas:
Medžiagų specifikacijos:
  • Atsparus kampinei apkrovai
  • Atsparus didelėms apkrovoms (>60N/mm²)
  • elektrinis laidumas
iglidur® F | Elektrinis laidumas, itin atsparūs apkrovai
Didžiausias standumas ir kietumas, be to, ypač laidūs: kai kalbama apie įvorių elektrinį laidumą, t. y. ypač tose srityse, kuriose negali atsirasti elektrostatinis krūvis, iglidur® F yra teisingas pasirinkimas. „iglidur®“ F įvorės yra itin atsparios apkrovai. Kambario temperatūroje juos galima statiškaI apkrauti iki 105 MPa.

Tipiškos taikymo sritys

Automobilių pramonė
Tekstilės pramonė


Daugiau taikymo sričių rasite čia:
Pramonės sprendimai

 
Kada jį naudoti?
  • Kada guolis turėtų būti elektrinis laidumas
  • Didelėms statinėms apkrovoms
Kada jo negalima naudoti?
Naudokitės mūsų filtrų parinktimis, kad rastumėte tinkamą produktą 

Tolerancijos ir matavimo sistema
iglidur® įvorių montavimo matmenys ir tolerancijos priklauso nuo medžiagos ir sienelės storio. Kiekvienai medžiagai drėgmės sugėrimas ir šiluminis plėtimasis yra lemiami veiksniai. Plokštieji guoliai su maža drėgmės absorbcija gali būti montuojami su mažesniu guolio laisvumu. Sienelės storio taisyklė: kuo storesnė guolių sienelė, tuo didesni turi būti laisvumai.
Bandymo metodai

Surinkimas
„iglidur®“ įvorės yra įpresuojamieji guoliai. Vidinis skersmuo koreguojamas tik pagal atitinkamą toleranciją įpresavus į korpusą. Įpresuojamas perteklius gali būti iki 2 % vidinio skersmens. Tai užtikrina patikimą guolių įpresavimą. Aksialiniai arba radialiniai judesiai korpuse patikimai išvengiami.
iglidur® – montavimas, klijavimas, apdirbimas
 
Ar nesate tikri, ar tinka?

Consulting

I look forward to answering your questions

Linas Andrijauskas
Linas Andrijauskas+37065536591Write e-mail

Shipping and consultation