„iglidur® J350“, slydimo guolis, mm – J350SM

Ilgam veikimui, su dideliu matmenų stabilumu aukštoje temperatūroje

„iglidur® J350“, slydimo guolis, mm – J350SM
„iglidur® J350“, slydimo guolis, mm – J350SM drawing
1 nuo 2
„iglidur® J350“, slydimo guolis, mm – J350SM
„iglidur® J350“, slydimo guolis, mm – J350SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • artikulas: J350SM-0405-04
  • Medžiaga: iglidur® J350
  • Forma: Pirkti slydimo guolius
  • Matmenys:
    • d1 4 mm
    • d2 5.5 mm
    • b1 4 mm
  • Reguliuoti matmenis
  • Gamybos metodas: Liejimo formos
  • tarnavimo laikas:
Medžiagų specifikacijos:
  • Geras atsparumas dilimui kambario temperatūroje
  • Labai geras atsparumas dilimui esant vidutinėms temperatūroms
  • Geras atsparumas dilimui aukštoje temperatūroje
  • Puikus trinties koeficientas
  • Labai maža drėgmės absorbcija
  • Geras atsparumas dilimui po vandeniu
  • Didelis atsparumas terpėms
  • Atsparus didelėms apkrovoms (>60N/mm²)
  • Lietas pagal DIN EN ISO 846
iglidur® J350 | Ilgam veikimui skirtas su dideliu matmenų stabilumu esant temperatūrai – tinka daugeliui velenų ir apkrovos derinių
Aukščiausios klasės slydimo guolis rotacinėms programoms ir daugeliui skirtingų plieninių velenų: iglidur® J350 slydimo guoliuose su flanšu, tarnavimo laikas gali būti padidintas daug kartų esant 2MPa ir 50MPa apkrovoms. Be to, dėl didelio atsparumo temperatūrai ši medžiaga yra labai universali.

Tipiškos pritaikymo sritys

Prekybos mašinos
Automobilių pramonė
Stiklo pramonė
Staklės

Daugiau pritaikymo sričių rasite čia:
Pramonės sprendimai
 
Kada jį naudoti?
  • Kai reikalingas dėvėjimuisi atsparus guolis rotaciniam judėjimui vidutinėmis ir didelėmis apkrovomis
  • Kai reikalingas ekonomiškas guolis, skirtas naudoti aukštoje temperatūroje
  • Kai reikalingas įpresuojamas iki +150°C
  • Kai reikalingas didelis atsparumas dilimui esant didelėms apkrovoms
  • Kai guolis yra veikiamas smūginės apkrovos
Kada jo negalima naudoti?
Naudokite mūsų filtro parinktis tinkamam produktui rasti

Leistinosios nuokrypos ir matavimo sistema
„iglidur®“ įvorių montavimo aukštis ir leistinosios nuokrypos priklauso nuo medžiagos ir sienelės storio. Kiekvienai medžiagai drėgmės sugėrimas ir šiluminis plėtimasis yra lemiami veiksniai. Plokštieji guoliai su maža drėgmės absorbcija gali būti montuojami su mažesniu guolio laisvumu. Sienelės storio taisyklė: kuo storesnė guolių sienelė, tuo didesni turi būti laisvumai.
Bandymo metodai

Surinkimas
„iglidur®“ įvorės yra įpresuojamieji guoliai. Vidinis skersmuo reguliuojamas tik iki atitinkamos tolerancijos įpresavus į korpuso angą. Įpresuojamas perteklius gali būti iki 2 % vidinio skersmens. Tai užtikrina patikimą guolių įpresavimą. Aksialinių arba radialinių judesių korpuse taip patikimai išvengiama.
iglidur® – montavimas, klijavimas, apdirbimas
 
Ar nesate tikri, ar tinka?

Consulting

I look forward to answering your questions

Linas Andrijauskas
Linas Andrijauskas+37065536591Write e-mail

Shipping and consultation