iglidur® J4, sleeve bearing, mm - J4SM

Low-cost material for long service life with low to medium loads.

iglidur® J4, sleeve bearing, mm - J4SM
iglidur® J4, sleeve bearing, mm - J4SM drawing
1 nuo 2
iglidur® J4, sleeve bearing, mm - J4SM
iglidur® J4, sleeve bearing, mm - J4SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • artikulas: J4SM-0405-04
  • Medžiaga: iglidur® J4
  • Forma: Pirkti slydimo guolius
  • Matmenys:
    • d1 4 mm
    • d2 5.5 mm
    • b1 4 mm
  • Reguliuoti matmenis
  • Gamybos metodas: Liejimo formos
  • tarnavimo laikas:
Medžiagų specifikacijos:
Wear-resistant and low priced
  • Lubrication and maintenance-free
  • Cost-effective material for mass production
  • Low coefficients of friction
iglidur® J4 | Nebrangi medžiaga
 
  • Tepimo ir priežiūros nereikalaujantis
  • Ekonomiška medžiaga masinei gamybai
  • Maži trinties koeficientai
  • Geras atsparumas skystoms terpėms
  • Maža drėgmės absorbcija
iglidur® J4 yra nebrangi medžiaga, skirta ilgam tarnavimo laikui esant mažoms ir vidutinėms apkrovoms.
 
Tolerancijos ir matavimo sistema
„iglidur®“ plokščiųjų guolių montavimo aukštis ir tolerancijos priklauso nuo medžiagos ir sienelių storių. Kiekvienai medžiagai drėgmės sugėrimas ir šiluminis plėtimasis yra esminis. Įvorės su maža drėgmės absorbcija gali būti suprojektuotos su minimaliu leistinu nuokrypiu. Dėl sienelės storio galioja taisyklė: Kuo guoliai storesni, tuo didesnės turi būti leistinosios nuokrypos.
Testavimo metodai
 
Surinkimas
iglidur® guolis yra įpresuojamas guolis. Vidinis skersmuo prisitaiko tik įpresavus į tinkamą korpuso angą su rekomenduojama leistina paklaida. Per didelis įpresuojamas matmuo gali sudaryti iki 2 % vidinio skersmens. Šitaip pasiekiamas saugus guolio įpresavimas. Taip pat išvengiami aksialiniai arba radialiniai poslinkiai korpuse.
iglidur® – surinkimas, klijavimas, apdirbimas
Ar nesate tikri, ar tinka?

Consulting

I look forward to answering your questions

Linas Andrijauskas
Linas Andrijauskas+37065536591Write e-mail

Shipping and consultation