„iglidur®“ M260, slydimo guolis, mm - M260SM

„iglidur®“ M260, slydimo guolis, mm - M260SM
„iglidur®“ M260, slydimo guolis, mm - M260SM drawing
1 nuo 2
„iglidur®“ M260, slydimo guolis, mm - M260SM
„iglidur®“ M260, slydimo guolis, mm - M260SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • artikulas: M260SM-2024-25
  • Medžiaga: iglidur® M260
  • Forma: Pirkti slydimo guolius
  • Matmenys:
    • d1 20 mm
    • d2 24 mm
    • b1 25 mm
  • Reguliuoti matmenis
  • Gamybos metodas: Liejimo formos
  • tarnavimo laikas:
„iglidur®“ M260 buvo specialiai sukurta naudoti atšiaurioje aplinkoje. Be to, kuriant buvo pasirūpinta, kad medžiaga būtų ypač tinkama liejamiems storasieniams guoliams. Dėl to iglidur M260 ypač tinka toms sritims, kuriose naudojami arba keičiami storasieniai guoliai, kurie tuo pat metu yra kuo patikimesni.
Ar nesate tikri, ar tinka?

Contact us

Contact details

Linas Andrijauskas
Linas Andrijauskas

igus-icon-phone+37065536591

Opening hours

Office hours
Monday to Friday: 8 am - 8 pm
Live chat
24h