„iglidur® Q“, slydimo guolis, mm - QSM

Didelėms apkrovoms – dėvėjimuisi atsparus įvairiems velenams

„iglidur® Q“, slydimo guolis, mm - QSM
„iglidur® Q“, slydimo guolis, mm - QSM drawing
1 nuo 2
„iglidur® Q“, slydimo guolis, mm - QSM
„iglidur® Q“, slydimo guolis, mm - QSM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • artikulas: QSM-0608-10
  • Medžiaga: iglidur® Q
  • Forma: Pirkti slydimo guolius
  • Matmenys:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 10 mm
  • Reguliuoti matmenis
  • Gamybos metodas: Liejimo formos
  • tarnavimo laikas:
Medžiagų specifikacijos:
  • Geras atsparumas dilimui kambario temperatūroje
  • Tinka dideliems greičiams
  • Puikus trinties koeficientas
  • Atsparus didelėms apkrovoms (>60N/mm²)
„iglidur® Q“ | Didelėms apkrovoms – dėvėjimuisi atsparūs daugeliui velenų
„iglidur® Q“ guoliai buvo sukurti ypač didelėms apkrovoms. Esant didelėms apkrovoms, „iglidur® Q“ yra viena iš „iglidur®“ medžiagų, pasižyminčių geriausiu atsparumu dilimui.
Nuo 25MPa radialinės apkrovos net ir dilimui atsparios iglidur® W300 įvorės nebepakanka. Specialūs kietieji tepalai, integruoti į medžiagą, užtikrina, kad priežiūros nereikalaujantis sausas veikimas būtų garantuojamas esant bet kokiai apkrovai.

Tipinės taikymo sritys

Žemės ūkis
Statybos technika
Viešojo transporto inžinerija

Daugiau taikymo sričių rasite čia:
Pramonės sprendimai

   
Kada jį naudoti?
  • Švytuoklinėms aplikacijoms
  • Ypač geram atsparumui dilimui, ypač esant ekstremalioms apkrovoms.
  • Ypatingai didelėms p x v vertėms
  • Kai reikalingi purvui atsparūs guoliai
Kada jo negalima naudoti?
Naudokitės mūsų filtrų parinktimis, kad rastumėte tinkamą produktą 

Tolerancijos ir matavimo sistema
iglidur® įvorių montavimo matmenys ir tolerancijos priklauso nuo medžiagos ir sienelės storio. Kiekvienai medžiagai drėgmės sugėrimas ir šiluminis plėtimasis yra lemiami veiksniai. Plokštieji guoliai su maža drėgmės absorbcija gali būti montuojami su mažesniu guolio laisvumu. Sienelės storio taisyklė: kuo storesnė guolių sienelė, tuo didesni turi būti laisvumai.
Bandymo metodai

Surinkimas
„iglidur®“ įvorės yra įpresuojami guoliai. Vidinis skersmuo koreguojamas tik pagal atitinkamą toleranciją įpresavus į korpusą. Įpresuojamas perteklius gali būti iki 2 % vidinio skersmens. Tai užtikrina patikimą guolių įpresavimą. Aksialiniai arba radialiniai judesiai korpuse patikimai išvengiami.
iglidur® – montavimas, klijavimas, apdirbimas
 
Ar nesate tikri, ar tinka?

Consulting

I look forward to answering your questions

Linas Andrijauskas
Linas Andrijauskas+37065536591Write e-mail

Shipping and consultation