- artikulas: Q3ESM-2023-10
- Medžiaga: iglidur® Q3E
- Forma: Pirkti slydimo guolius
- Matmenys:
- d1 20 mm
- d2 23 mm
- b1 10 mm
- Reguliuoti matmenis
- Gamybos metodas: Liejimo formos
- tarnavimo laikas:
- Tinka naudoti esant ekstremalioms apkrovoms
- Ekonomiškas dėl liejimo formos gamybos
- Išbandyta bandymų laboratorijoje
- Sausasis veikimas be tepalo taupo tepalus
iglidur Q3E plokštieji guoliai | Ekonomiškas, ekstremalių apkrovų plokštieji guoliai, skirti didelių serijų gamybai
Q3E įvorės sudaro du komponentai: vidinis slydimo sluoksnis, optimizuotas mažam dėvėjimuisi ir trinties koeficientams, ir specialiai sustiprintas išorinis sluoksnis mechaniniam didelio stiprumo apvalkalui. Šios Įvorės gaminamos naudojant dviejų komponentų liejimą, todėl jos yra ypač ekonomiškos serijinei gamybai.
Sukurta didelėms apkrovoms
Paprastosios įvorės iš iglidur Q3E medžiagos yra tinkamos sunkių apkrovų aplikacijoms, kuriose tradiciškai naudojamos metalinės arba pluoštinių kompozitų įvorės ir siekiama sutaupyti, įskaitant statybos ir žemės ūkio technikos pramonėje. Jų didžiausias rekomenduojamas paviršiaus slėgis yra 180 MPa, o tai leidžia jiems tikti daugeliui sunkių apkrovų aplikacijų.
Savitepis ir priežiūros nereikalaujantis
Lemiantis pranašumas: slydimo guoliams nereikia reguliaraus tepimo, todėl sutaupomos techninės priežiūros ir tepalų išlaidos. Mikroskopiniai kietieji tepalai yra integruoti į vidinio sluoksnio polimerą, kurie palaipsniui išsiskiria eksploatuojant guolį. Naudojant „Q3E“ įvores, išvengiama brangios velenų ir įvorių žalos dėl apleisto ar netinkamo tepimo.