igutex® TX3, cilindrinė įvorė, mm - TX3SM

igutex® TX3, cilindrinė įvorė, mm - TX3SM
igutex® TX3, cilindrinė įvorė, mm - TX3SM drawing
1 nuo 2
igutex® TX3, cilindrinė įvorė, mm - TX3SM
igutex® TX3, cilindrinė įvorė, mm - TX3SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • artikulas: TX3SM-2024-15
  • Medžiaga: igutex® TX3
  • Forma: Pirkti slydimo guolius
  • Matmenys:
    • d1 20 mm
    • d2 24 mm
    • b1 15 mm
  • Reguliuoti matmenis
  • Gamybos metodas: pažeidimai
  • tarnavimo laikas:
Medžiagų specifikacijos:
  • Mažiausias nusidėvėjimas esant ekstremalioms sausosios eigos sąlygoms
  • Nereikia tepimas ir prižiūrėti
  • Išbandyta „igus“ bandymų laboratorijoje iki 130 MPa ir 0,01 m/s sukimo greičiu
  • Ilgas tarnavimo laikas dėl mažos trinties, nereikia papildomo tepimo
igutex® TX3 | Pluoštinio kompozito Įvorė, skirta didelėms apkrovoms Žemės ūkio ir statybos įrenginiams ypač reikalingas maksimalus tarnavimo laikas ir eksploatacinis patikimumas. „igutex® TX3“ yra sukurtas taip, kad būtų be tepalo. Todėl išvengiama įrenginių prastovos dėl nepakankamo tepimo. Tai sumažina išlaidas ir yra naudinga aplinkai.
Ar nesate tikri, ar tinka?

Consulting

I look forward to answering your questions

Linas Andrijauskas
Linas Andrijauskas+37065536591Write e-mail

Shipping and consultation