iglidur® UW, slydimo guolis, mm - UWSM

Povandeninis, skirtas ilgam veikimui ir greitam sukimuisi po vandeniu.

iglidur® UW, slydimo guolis, mm - UWSM
iglidur® UW, slydimo guolis, mm - UWSM drawing
1 nuo 2
iglidur® UW, slydimo guolis, mm - UWSM
iglidur® UW, slydimo guolis, mm - UWSM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • artikulas: UWSM-0304-05
  • Medžiaga: iglidur® UW
  • Forma: Pirkti slydimo guolius
  • Matmenys:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • b1 5 mm
  • Reguliuoti matmenis
  • Gamybos metodas: Liejimo formos
  • tarnavimo laikas:
Medžiagų specifikacijos:
  • Maža drėgmės absorbcija
  • Išskirtinis atsparumas dilimui po vandeniu
  • Didelis atsparumas terpėms
iglidur® UW | Ilgam veikimui po vandeniu, greitam sukimui po vandeniu
Geriausias iglidur® įvorė povandeninėms reikmėms. Itin dėvėjimuisi atsparus po vandeniu, išbandytas ir priežiūros nereikalaujantis. Pirmasis pasirinkimas siurbimo sistemoms.

Tipiškos taikymo sritys

Skysčių technologija

Čia rasite daugiau taikymo sričių:
Pramoniniai sprendimai
 
Kada jį naudoti?
  • Povandeninėms reikmėms ir skystose terpėse
  • Mažoms apkrovoms
  • Dideliems sukimosi greičiams
  • Dėl ypatingo atsparumo dilimui terpėje tepamam nepertraukiamam veikimui
Kada jo negalima naudoti?
Naudokitės mūsų filtrų parinktimis, kad rastumėte tinkamą produktą 

Tolerancijos ir matavimo sistema
iglidur® įvorių montavimo matmenys ir tolerancijos priklauso nuo medžiagos ir sienelės storio. Kiekvienai medžiagai drėgmės sugėrimas ir šiluminis plėtimasis yra lemiami veiksniai. Plokštieji guoliai su maža drėgmės absorbcija gali būti montuojami su mažesniu guolio laisvumu. Sienelės storio taisyklė: kuo storesnė guolių sienelė, tuo didesni turi būti laisvumai.
Bandymo metodai

Surinkimas
„iglidur®“ įvorės yra įpresuojamieji guoliai. Vidinis skersmuo nustatomas tik įspaudus jį į montavimo skylę su atitinkama tolerancija. Įpresuojamas perteklius gali būti iki 2 % vidinio skersmens. Tai užtikrina patikimą guolių įpresavimą. Aksialiniai arba radialiniai judesiai korpuse išvengiami.
iglidur® – montavimas, klijavimas, apdirbimas
 
Ar nesate tikri, ar tinka?

Consulting

I look forward to answering your questions

Linas Andrijauskas
Linas Andrijauskas+37065536591Write e-mail

Shipping and consultation