iglidur® W360, sleeve bearing, mm - W360SM

General purpose endurance runner

iglidur® W360, sleeve bearing, mm - W360SM
iglidur® W360, sleeve bearing, mm - W360SM drawing
1 nuo 2
iglidur® W360, sleeve bearing, mm - W360SM
iglidur® W360, sleeve bearing, mm - W360SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • artikulas: W360SM-0608-06
  • Medžiaga: iglidur® W360
  • Forma: Pirkti slydimo guolius
  • Matmenys:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Reguliuoti matmenis
  • Gamybos metodas: Liejimo formos
  • tarnavimo laikas:
Medžiagų specifikacijos:
  • Good wear resistance at room temperature
  • Excellent friction coefficients
  • Low moisture absorption
  • High media resistance
  • Resistant to edge pressure
  • Resistant to shocks and impacts
  • Resistant to dirt and dust
  • Resistant to high loads (>60N/mm²)
iglidur® W360 | Ilgam veikimui ir universaliu profiliu
Iglidur® medžiaga W360 pasižymi puikiomis ilgaamžiškumo savybėmis, dideliu atsparumu temperatūrai, sumažinta drėgmės absorbcija ir geru kainos ir kokybės santykiu – tai tikras universalus sprendimas ilgaamžiškumo srityje.

Tipinės taikymo sritys

Prekybos mašinos
Automobilių pramonė
Motociklai ir motoroleriai

Daugiau taikymo sričių rasite čia:
Pramonės sprendimai
 
Kada jį naudoti?
  • Kai reikalingas ypač dėvėjimuisi atsparus įvorė vidutinėms apkrovoms
  • Kai įvyksta reguliarus sąlytis su drėgme
  • Kai nuolatinės darbinės temperatūros viršija +90 °C
Kada jo negalima naudoti?
Naudokite mūsų filtro parinktis tinkamam produktui rasti

Leistinosios nuokrypos ir matavimo sistema
„iglidur®“ įvorių montavimo aukštis ir leistinosios nuokrypos priklauso nuo medžiagos ir sienelės storio. Kiekvienai medžiagai drėgmės sugėrimas ir šiluminis plėtimasis yra lemiami veiksniai. Plokštieji guoliai su maža drėgmės absorbcija gali būti montuojami su mažesniu guolio laisvumu. Sienelės storio taisyklė: kuo storesnė guolių sienelė, tuo didesni turi būti laisvumai.
Bandymo metodai

Surinkimas
„iglidur®“ įvorės yra įpresuojamieji guoliai. Vidinis skersmuo reguliuojamas tik iki atitinkamos tolerancijos įpresavus į korpuso angą. Įpresuojamas perteklius gali būti iki 2 % vidinio skersmens. Tai užtikrina patikimą guolių įpresavimą. Aksialinių arba radialinių judesių korpuse taip patikimai išvengiama.
iglidur® – montavimas, klijavimas, apdirbimas
 
Ar nesate tikri, ar tinka?

Consulting

I look forward to answering your questions

Linas Andrijauskas
Linas Andrijauskas+37065536591Write e-mail

Shipping and consultation