iglidur® X6, sleeve bearing, mm - X6SM

Runs up to six times longer than iglidur® X

iglidur® X6, sleeve bearing, mm - X6SM
iglidur® X6, sleeve bearing, mm - X6SM drawing
1 nuo 2
iglidur® X6, sleeve bearing, mm - X6SM
iglidur® X6, sleeve bearing, mm - X6SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • artikulas: X6SM-0304-03
  • Medžiaga: iglidur® X6
  • Forma: Pirkti slydimo guolius
  • Matmenys:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • b1 3 mm
  • Reguliuoti matmenis
  • Gamybos metodas: Liejimo formos
  • tarnavimo laikas:
Medžiagų specifikacijos:
  • Good wear resistance at medium temperatures
  • Excellent wear resistance at high temperatures
  • Suitable for extremely high speeds
  • Very low moisture absorption
  • Good wear resistance under water
  • Very high media resistance
  • Resistant to high loads (>60N/mm²)
  • Electrically conductive
iglidur® X6 | Tarnavimo laikas iki šešių kartų ilgesnis nei iglidur® X
Dėl nanotechnologijos iglidur® X6 tarnavimo laikas yra iki šešių kartų ilgesnis, palyginti su didelio našumo iglidur® X guoliu, daugelyje švytuoklinių ir besisukančių sričių – net esant daugiau nei +100°C.

Tipiškos pritaikymo sritys

Skysčių technologija
Stiklo pramonė
Maisto pramonė
Staklės
Tekstilės pramonė

Daugiau pritaikymo sričių rasite čia:
Pramonės sprendimai
 
Kada jį naudoti?
  • Kai temperatūra yra aukštesnė nei +150°C
  • Kai iglidur® X atsparumas dilimui švytuoklinėse ir besisukančiose sistemose nėra pakankamas
  • Kai įpresuojamas turėtų būti patobulintas, palyginti su iglidur® X
  • Kai reikalingas didelis atsparumas terpei
  • Kai reikalingas guolis be PTFE
Kada jo negalima naudoti?
Naudokite mūsų filtrų parinktis, norėdami rasti tinkamą gaminį 

Nuokrypiai ir matavimo sistema
„iglidur®“ įvorių montavimo matmenys ir nuokrypiai priklauso nuo medžiagos ir sienelės storio. Kiekvienai medžiagai drėgmės sugėrimas ir šiluminis plėtimasis yra lemiami veiksniai. Plokštieji guoliai su maža drėgmės absorbcija gali būti montuojami su mažesniu guolio laisvumu. Sienelės storio taisyklė: kuo storesnė guolių sienelė, tuo didesnis turi būti laisvumas.
Bandymų metodai

Surinkimas
„iglidur®“ įvorės yra įpresuojamasis guolis. Vidinis skersmuo koreguojamas tik pagal atitinkamą toleranciją įpresavus į korpusą. Įpresuojamas perteklius gali būti iki 2 % vidinio skersmens. Tai užtikrina patikimą guolių įpresavimą. Aksialiniai arba radialiniai judesiai korpuse patikimai išvengiami.
iglidur® - surinkimas, klijavimas, apdirbimas
 
Ar nesate tikri, ar tinka?

Consulting

I look forward to answering your questions

Linas Andrijauskas
Linas Andrijauskas+37065536591Write e-mail

Shipping and consultation