iglidur® Z, slydimo guolis, mm - ZSM

Ypač ilgas tarnavimo laikas ekstremaliomis sąlygomis

iglidur® Z, slydimo guolis, mm - ZSM
iglidur® Z, slydimo guolis, mm - ZSM drawing
1 nuo 2
iglidur® Z, slydimo guolis, mm - ZSM
iglidur® Z, slydimo guolis, mm - ZSM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • artikulas: ZSM-0405-04
  • Medžiaga: iglidur® Z
  • igus-icon-info
    Iš iglidur® Z medžiagos pagamintoms dalims taikomi eksporto apribojimai. Atitinkama forma jums bus išsiųsta gavus jūsų užsakymą.
  • Forma: Pirkti slydimo guolius
  • Matmenys:
    • d1 4 mm
    • d2 5.5 mm
    • b1 4 mm
  • Reguliuoti matmenis
  • Gamybos metodas: Liejimo formos
  • tarnavimo laikas:
Medžiagų specifikacijos:
  • Ypač ilgas tarnavimo laikas ekstremaliomis sąlygomis, atsparūs trinčiai ir smūgiams net esant didelėms apkrovoms ir temperatūroms
  • Puikus atsparumas dilimui ypač esant didelėms apkrovoms
  • Didelis šiluminis atsparumas
  • Ekstremalioms apkrovoms
iglidur® Z – Itin ilgas tarnavimo laikas ekstremaliomis sąlygomis - Atsparus trinčiai ir smūgiams net esant didelėms apkrovoms ir temperatūrai
 
  • Puikus atsparumas dilimui, ypač esant didelėms apkrovoms
  • Didelis šiluminis atsparumas
  • Ekstremalioms apkrovoms
  • Dideliam paviršiaus greičiui
  • Atsparus kampinėms apkrovoms
  • Priežiūros ir tepimo nereikalaujantis
  • Standartinis asortimentas iš sandėlio
Itin didelė kompresinė jėga, derinama su dideliu elastingumu, leidžia „iglidur® Z“ guoliams pasiekti išskirtines savybes, dirbant kartu su minkštais velenais, kampinėmis apkrovomis ir smūgiais. Guoliai tinka ir iki +250 °C temperatūrai.
 
Tipinės taikymo sritys
 
Statybos mašinos
Stiklo pramonė
Aviacija
Staklės
Tekstilės pramonė
 
Daugiau taikymo sričių rasite čia:
Pramonės sprendimai
 
Kada jį naudoti?
  • Nuolatinei temperatūrai iki +250 °C ilgalaikiu arba +310 °C trumpalaikiu periodu
  • Kai reikalingas didelis atsparumas dilimui, ypač esant didelėms radialinėms apkrovoms
  • Dideliam paviršiaus greičiui
  • Esant kraštinėms apkrovoms ir dideliems paviršiaus slėgiams
Kada jo negalima naudoti?
Naudokite mūsų filtravimo parinktis, kad rastumėte tinkamą gaminį 
 
Leistini nuokrypiai ir matavimo sistema
iglidur® įvorių montavimo aukštis ir leistini nuokrypiai priklauso nuo medžiagos ir sienelės storių. Kiekvienai medžiagai drėgmės sugėrimas ir šiluminis plėtimasis yra lemiami veiksniai. Įvorės su maža drėgmės absorbcija gali būti suprojektuoti su minimaliu guolio laisvumu. Sienelės storio taisyklė: kuo storesnė guolių sienelė, tuo didesni turi būti laisvumai.
Bandymo metodai
 
Surinkimas
iglidur® įvorės yra įpresuojamos įvorės. Vidinis skersmuo prisitaiko tik įspaudus į tinkamai toleruojamą korpusą. Įpresuojamas perteklius gali būti iki 2 % vidinio skersmens. Užtikrinama, kad guolis būtų saugiai įpresuotas. Ašinis arba radialinis judėjimas korpuse šitaip yra išvengiamas.
iglidur® – montavimas, klijavimas, apdirbimas
 
Ar nesate tikri, ar tinka?

Consulting

I look forward to answering your questions

Linas Andrijauskas
Linas Andrijauskas+37065536591Write e-mail

Shipping and consultation