1 nuo 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- artikulas: WTM-0509-006
- Medžiaga: iglidur® W300
- Forma: Pirkite atramines poveržles
- Matmenys:
- d1 5 mm
- d2 9.5 mm
- s 0.6 mm
- h 0.3 mm
- Reguliuoti matmenis
- Gamybos metodas: Liejimo formos
- tarnavimo laikas:
The classic endurance runner, very wear resistant on (virtually) all shafts
- For especially long service life
- Low coefficient of friction
- Extremely high wear resistance
iglidur® W300 | Klasikinis ilgam veikimui, labai dėvėjimuisi atsparus ant (beveik) visų velenų
Tipinės taikymo sritys
Prekybos mašinos
Spaustuvių pramonė
Medienos pramonė
Staklės
Daugiau taikymo sričių rasite čia:
Pramonės sprendimai
Naudokite mūsų filtravimo parinktis, kad rastumėte tinkamą produktą
- Daugiau nei 400 matmenų galima įsigyti iš sandėlio
- Ypač ilgam tarnavimo laikui
- Mažas trinties koeficientas
- Ypač didelis atsparumas dilimui
- Taip pat tinka minkštiems velenams
- Atsparūs purvui
- Be tepalo ir priežiūros nereikalaujantis
Tipinės taikymo sritys
Prekybos mašinos
Spaustuvių pramonė
Medienos pramonė
Staklės
Daugiau taikymo sričių rasite čia:
Pramonės sprendimai
Kada jį naudoti?
| Kada jo negalima naudoti?
|
Ar nesate tikri, ar tinka?