1 nuo 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- artikulas: XTM-0620-015
- Medžiaga: iglidur® X
- Forma: Pirkite atramines poveržles
- Matmenys:
- d1 6 mm
- d2 20 mm
- d4 13 mm
- d5 1.5 mm
- s 1.5 mm
- h 1 mm
- Reguliuoti matmenis
- Gamybos metodas: Liejimo formos
- tarnavimo laikas:
- Chemijos ir temperatūros specialistas, iki 150 MPa statinis
- Atlaiko temperatūrą nuo -100 °C iki +250 °C esant nepertraukiamam veikimui
- Atitinka JAV Federalinės aviacijos administracijos (FAA) priešgaisrinės apsaugos reikalavimus, taikomus orlaivių interjerui.
- Universalus atsparumas cheminėms medžiagoms
- Didelė kompresinė jėga
iglidur® X | Cheminis ir temperatūros specialistas, iki 150 MPa statinei apkrovai
Tipinės taikymo sritys
Gėrimų pramonė
Medienos pramonė
Plastiko mašinos
Aviacija
Švarios patalpos
Daugiau taikymo sričių rasite čia:
Pramonės sprendimai
Naudokite mūsų filtro parinktis norėdami rasti tinkamą produktą
- Daugiau nei 250 matmenų galima įsigyti iš sandėlio.
- Atlaiko temperatūrą nuo -100 °C iki +250 °C esant nepertraukiamam veikimui
- Universalus atsparumas cheminėms medžiagoms
- Didelė kompresinė jėga
- Labai maža drėgmės absorbcija
- Puikus atsparumas dilimui visame temperatūros diapazone
Tipinės taikymo sritys
Gėrimų pramonė
Medienos pramonė
Plastiko mašinos
Aviacija
Švarios patalpos
Daugiau taikymo sričių rasite čia:
Pramonės sprendimai
Kada jį naudoti?
| Kada jo negalima naudoti?
|
Ar nesate tikri, ar tinka?