iglidur® Z, poveržlė, mm - ZTM

Ypač ilgas tarnavimo laikas ekstremaliomis sąlygomis

iglidur® Z, poveržlė, mm - ZTM
iglidur® Z, poveržlė, mm - ZTM drawing
1 nuo 2
iglidur® Z, poveržlė, mm - ZTM
iglidur® Z, poveržlė, mm - ZTM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • artikulas: ZTM-1430-015
  • Medžiaga: iglidur® Z
  • igus-icon-info
    Iš iglidur® Z medžiagos pagamintoms dalims taikomi eksporto apribojimai. Atitinkama forma jums bus išsiųsta gavus jūsų užsakymą.
  • Forma: Pirkite atramines poveržles
  • Matmenys:
    • d1 14 mm
    • d2 30 mm
    • d4 25 mm
    • d5 2 mm
    • s 1.5 mm
    • h 1 mm
  • Reguliuoti matmenis
  • Gamybos metodas: Liejimo formos
  • tarnavimo laikas:
Medžiagų specifikacijos:
  • Ypač ilgas tarnavimo laikas ekstremaliomis sąlygomis, atsparūs trinčiai ir smūgiams net esant didelėms apkrovoms ir temperatūroms
  • Puikus atsparumas dilimui ypač esant didelėms apkrovoms
  • Didelis šiluminis atsparumas
  • Ekstremalioms apkrovoms
iglidur® Z – Itin ilgas tarnavimo laikas ekstremaliomis sąlygomis - Atsparus trinčiai ir smūgiams net esant didelėms apkrovoms ir temperatūrai
 
  • Puikus atsparumas dilimui, ypač esant didelėms apkrovoms
  • Didelis šiluminis atsparumas
  • Ekstremalioms apkrovoms
  • Dideliam paviršiaus greičiui
  • Atsparus kampinėms apkrovoms
  • Priežiūros ir tepimo nereikalaujantis
  • Standartinis asortimentas iš sandėlio
Itin didelė kompresinė jėga, derinama su dideliu elastingumu, leidžia „iglidur® Z“ guoliams pasiekti išskirtines savybes, dirbant kartu su minkštais velenais, kampinėmis apkrovomis ir smūgiais. Guoliai tinka ir iki +250 °C temperatūrai.
 
Tipinės taikymo sritys
 
Statybos mašinos
Stiklo pramonė
Aviacija
Staklės
Tekstilės pramonė
 
Daugiau taikymo sričių rasite čia:
Pramonės sprendimai
 
Kada jį naudoti?
  • Nuolatinei temperatūrai iki +250 °C ilgalaikiu arba +310 °C trumpalaikiu periodu
  • Kai reikalingas didelis atsparumas dilimui, ypač esant didelėms radialinėms apkrovoms
  • Dideliam paviršiaus greičiui
  • Esant kraštinėms apkrovoms ir dideliems paviršiaus slėgiams
Kada jo negalima naudoti?
Naudokite mūsų filtro parinktis norėdami rasti tinkamą produktą 
 
Ar nesate tikri, ar tinka?

Consulting

I look forward to answering your questions

Linas Andrijauskas
Linas Andrijauskas+37065536591Write e-mail

Shipping and consultation