iglidur® G, two hole flange bearing, mm

The all-round classic with an excellent price/performance ratio

iglidur® G, two hole flange bearing, mm
iglidur® G, two hole flange bearing, mm drawing
1 nuo 2
iglidur® G, two hole flange bearing, mm
iglidur® G, two hole flange bearing, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • artikulas: GFL-16
  • Medžiaga: iglidur® G
  • Forma: Guoliai su flanšu
  • Matmenys:
    • d1 16 mm
  • Reguliuoti matmenis
  • Gamybos metodas: Liejimo formos
  • tarnavimo laikas:
Medžiagų specifikacijos:
  • High wear resistance
  • Resistance to dust and dirt
  • Cost-effective
„iglidur®“ – priežiūros nereikalaujantis flanšinis guolis su dviem skylėmis

Naudojant šią konstrukciją, galima naudoti „iglidur®“ didelio našumo plokščiuosius guolius vietose, kur nerekomenduojamos korpuso angos tolerancijos. Dėl guolio konstrukcijos yra įmanomos didelės apkrovos, nors korpuso tikslumui keliami minimalūs reikalavimai.
 
„iglidur® G“ flanšinis guolis su dviem skylėmis atitinka itin platų reikalavimų spektrą. Medžiaga idealiai tinka universaliems pritaikymams, ji yra tikrai universali. Tipiškos taikymo sritys apima vidutines ir dideles apkrovas, vidutinius paviršiaus greičius ir vidutines temperatūras. „iglidur® G“ yra universaliausia iš „iglidur®“ medžiagų. Jis puikiai pasirodo visose techninėse disciplinose ir yra klasikinis universalus, visų pirma dėl bendrųjų, mechaninių, šiluminių ir tribologinių specifikacijų.
  • Labai geras atsparumas dilimui
  • lengvas
  • be tepalo
 
Kada jį naudoti?
  • Kai reikalingas prisukamas guolis su flanšu
  • Kai įspaudžiamojo guolio sprendimo nepakanka kaip plokštelės lovio užpildymo.
  • Esant itin didelėms absorbcijos tolerancijoms.
  • Kai įpresuojamojo guolio įpresavimas nėra pakankamas ašiniam guolio tvirtinimui.
Kada jo negalima naudoti?
  • Kai reikalingas papildomas kampinis sulygiavimas
  • Kai varžto jungtis negalima
  • Kai reikalingas didelis kreipiamasis ilgis
Naudokite mūsų filtravimo parinktis, norėdami rasti tinkamą produktą.

Surinkimas
 
Įvairūs tvirtinimo būdai apgalvojami atsižvelgiant į apkrovas. Nedidelėms radialinėms apkrovoms pakanka iglidur® guolius su flanšu ant vieno paviršiaus montuoti tiesiog dviem varžtais. Esant didesnėms radialinėms apkrovoms, iglidur® guolį su flanšu patartina paremti sustiprintoje pusėje esančioje skylėje, apkrovos kryptimi. Šiai skylei leidžiami dideli nuokrypiai, nes ji tarnauja tik kaip papildoma atrama iglidur® guoliui su flanšu. Siekiant didesnėms radialinėms apkrovoms guoliuose, iglidur® flanšinis guolis gali būti įpresuojamas į rekomenduojamą korpuso angą su H tolerancijomis. Papildomi varžtai užtikrina guolio įtvirtinimą korpuse. Nereikia jokių specialių įrankių ar įrangos, norint sumontuoti iglidur® priežiūros nereikalaujančius guolius su flanšu. Montavimo metu netgi guolių derinimas ant velenų su keliais guoliais yra lengvas.
Ar nesate tikri, ar tinka?

Consulting

I look forward to answering your questions

Linas Andrijauskas
Linas Andrijauskas+37065536591Write e-mail

Shipping and consultation