iglidur® J, two hole flange bearing, mm

The versatile endurance runner, highly resistant to wear on (nearly) all shafts with very low coefficients of friction

iglidur® J, two hole flange bearing, mm
iglidur® J, two hole flange bearing, mm drawing
1 nuo 2
iglidur® J, two hole flange bearing, mm
iglidur® J, two hole flange bearing, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • artikulas: JFL-35
  • Medžiaga: iglidur® J
  • Forma: Guoliai su flanšu
  • Matmenys:
    • d1 35 mm
  • Reguliuoti matmenis
  • Gamybos metodas: Liejimo formos
  • tarnavimo laikas:
Medžiagų specifikacijos:
  • Low wear against different shaft materials
  • Low coefficients of friction in dry operation
  • Vibration-dampening
„iglidur®“ – priežiūros nereikalaujantis flanšinis guolis su dviem skylėmis

Naudojant šią konstrukciją, galima naudoti „iglidur®“ didelio našumo plokščiuosius guolius vietose, kur nerekomenduojamos korpuso angos tolerancijos. Dėl guolio konstrukcijos yra įmanomos didelės apkrovos, nors korpuso tikslumui keliami minimalūs reikalavimai.
 
Vienas pagrindinių „iglidur® J“ flanšinių guolių su dviem skylėmis privalumų yra mažo trinties koeficiento sausuoju veikimu ir mažos strigimo tendencijos derinys. Su rekomenduojamu maksimaliu 35 MPa paviršiaus slėgiu, iglidur® J guoliai su flanšu netinka ekstremalioms apkrovoms.
  • Labai geras atsparumas dilimui
  • lengvas
  • be tepalo
 
Kada jį naudoti?
  • Kai reikalingas prisukamas guolis su flanšu
  • Kai įspaudžiamojo guolio sprendimo nepakanka kaip plokštelės lovio užpildymo.
  • Esant itin didelėms absorbcijos tolerancijoms.
  • Kai įpresuojamojo guolio įpresavimas nėra pakankamas ašiniam guolio tvirtinimui.
Kada jo negalima naudoti?
  • Kai reikalingas papildomas kampinis sulygiavimas
  • Kai varžto jungtis negalima
  • Kai reikalingas didelis kreipiamasis ilgis
Naudokite mūsų filtravimo parinktis, norėdami rasti tinkamą produktą.

Surinkimas
 
Įvairūs tvirtinimo būdai apgalvojami atsižvelgiant į apkrovas. Nedidelėms radialinėms apkrovoms pakanka iglidur® guolius su flanšu ant vieno paviršiaus montuoti tiesiog dviem varžtais. Esant didesnėms radialinėms apkrovoms, iglidur® guolį su flanšu patartina paremti sustiprintoje pusėje esančioje skylėje, apkrovos kryptimi. Šiai skylei leidžiami dideli nuokrypiai, nes ji tarnauja tik kaip papildoma atrama iglidur® guoliui su flanšu. Siekiant didesnėms radialinėms apkrovoms guoliuose, iglidur® flanšinis guolis gali būti įpresuojamas į rekomenduojamą korpuso angą su H tolerancijomis. Papildomi varžtai užtikrina guolio įtvirtinimą korpuse. Nereikia jokių specialių įrankių ar įrangos, norint sumontuoti iglidur® priežiūros nereikalaujančius guolius su flanšu. Montavimo metu netgi guolių derinimas ant velenų su keliais guoliais yra lengvas.
Ar nesate tikri, ar tinka?

Consulting

I look forward to answering your questions

Linas Andrijauskas
Linas Andrijauskas+37065536591Write e-mail

Shipping and consultation