iglidur® GLW, guolis su flanšu, mm - GLWFM

Ekonomiška medžiaga masinei gamybai

iglidur® GLW, guolis su flanšu, mm - GLWFM
iglidur® GLW, guolis su flanšu, mm - GLWFM drawing
1 nuo 2
iglidur® GLW, guolis su flanšu, mm - GLWFM
iglidur® GLW, guolis su flanšu, mm - GLWFM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • artikulas: GLWFM-0405-04
  • Medžiaga: iglidur® GLW
  • Forma: Pirkite guolius su flanšu
  • Matmenys:
    • d1 4 mm
    • d2 5.5 mm
    • d3 9.5 mm
    • b1 4 mm
    • b2 0.8 mm
  • Reguliuoti matmenis
  • Gamybos metodas: Liejimo formos
  • tarnavimo laikas:
Medžiagų specifikacijos:
  • Atsparūs smūgiams ir sukrėtimams
  • Atsparūs purvui ir dulkėms
  • Atsparus didelėms apkrovoms (>60N/mm²)
  • Rūko elgsena pagal DIN 75201-B reikalavimus
  • Nebrangi medžiaga didelės apimties gamybai
iglidur® GLW | Ekonomiška medžiaga dideliems kiekiams
Su „iglidur® GLW“ medžiagos plokščiaisiais guoliais, savo klientams galime pasiūlyti alternatyvą „iglidur® G“ didelių serijų taikymuose. Pasižymintys panašiu mechaniniu tipu kaip iglidur® G, iglidur® GLW Įvorės daugiausia rekomenduojamos statinėms apkrovoms. Šioms taikymo sritims iglidur® G dinaminės savybės tam tikru mastu yra nesvarbios, o iglidur® GLW yra ekonomišk**a** alternatyva.

Tipiškos taikymo sritys

Automobilių pramonė
Staklės
Robotika

Daugiau pritaikymo pavyzdžių rasite čia:
Pramonės sprendimai
 
Kada jį naudoti?
  • Kai reikalingas ekonomiškas universalus guolis dideliems kiekiams
  • Didelėms, daugiausia statinėms apkrovoms
  • Mažų ir vidutinių greičių
Kada jo negalima naudoti?
Naudokite mūsų filtro parinktis tinkamam produktui rasti

Leistinosios nuokrypos ir matavimo sistema
„iglidur®“ įvorių montavimo aukštis ir leistinosios nuokrypos priklauso nuo medžiagos ir sienelės storio. Kiekvienai medžiagai drėgmės sugėrimas ir šiluminis plėtimasis yra lemiami veiksniai. Plokštieji guoliai su maža drėgmės absorbcija gali būti montuojami su mažesniu guolio laisvumu. Sienelės storio taisyklė: kuo storesnė guolių sienelė, tuo didesni turi būti laisvumai.
Bandymo metodai

Surinkimas
„iglidur®“ įvorės yra įpresuojami guoliai. Vidinis skersmuo reguliuojamas tik iki atitinkamos tolerancijos įpresavus į korpuso angą. Įpresuojamas perteklius gali būti iki 2 % vidinio skersmens. Tai užtikrina patikimą guolių įpresavimą. Aksialinių arba radialinių judesių korpuse taip patikimai išvengiama.
iglidur® – montavimas, klijavimas, apdirbimas
 
Ar nesate tikri, ar tinka?

Consulting

I look forward to answering your questions

Linas Andrijauskas
Linas Andrijauskas+37065536591Write e-mail

Shipping and consultation